京セラ AVX は、500 KHz ~ 26 GHz の周波数に対応するローパス フィルターおよびブロードバンド フィルターのフルラインを提供します。 薄膜テクノロジーにより、WiMAX、WiBro、および W-LAN アプリケーションに適した高周波での小型 0402 および 0603 ローパス フィルターの優れたフィルター性能が可能になります。
MLO® ローパス フィルターは、京セラ AVX の特許取得済み多層有機高密度相互接続技術に基づいたクラス最高の性能を備えた薄型パッシブ デバイスです。