ハイパス 0805 (SMD) 薄膜フィルター


LP0805シリーズ
特長と利点
  • Sサイズ:0805
  • 特性インピーダンス:50Ω
  • 動作温度/保存温度:
    -40℃〜+ 85℃
  • 低姿勢
  • 頑丈な構造
  • テープで留めて巻き取る
  • RoHS対応
代表的なアプリケーション
  • 5G / UWB
  • 基地局
  • モバイル通信
  • 衛星テレビ受信機
  • 車両位置システム
  • 無線LAN

HP0805 ハイパス フィルターは、薄膜多層テクノロジーに基づいています。 この技術により、優れた高周波性能と堅牢な構造を備えた小型部品が提供され、信頼性の高い自動組み立てが可能になります。

ITF フィルターは、さまざまな種類の高周波無線システムと互換性のあるさまざまな周波数帯域で提供されます。

データシート/カタログ
部品番号 / EVB - 情報
部品番号 / EVB – 情報

HP0805 ハイパスフィルター
» クリックして表示

EVB P/N: 544-7079
動画

環境/コンプライアンス関連文書
環境/コンプライアンス関連文書

ハイパス0805(SMD)薄膜フィルタ|環境関連文書