特長と利点
- Mil-PRF-28861 の該当部分を満たす、またはそれを超えています
- 利用可能な回路 C & L
- 電流定格は最大 15 アンペア。
代表的なアプリケーション
- 衛星通信
- セットアップ
- レーダー
- マイクロ波
はんだ付けスタイルは、パッケージ、ブラケット、またはバルクヘッドにはんだ付けするように設計されています。
- フィルターアレイへの組み立てに最適
- サイズと回路に応じて、500 KHz ~ 26 GHz のフィルタリングを提供します
- 直径寸法 118 インチから 400 インチまでの標準サイズが利用可能
- 直径 075 インチ、105 インチ、120 インチのミニチュアはんだ付けが可能
- 完全気密および片面気密スタイルは、高湿度、溶剤、その他の厳しい環境条件に影響されません。
- 非密閉スタイルは、両端にエポキシシールを備えた環境バリアを提供します
- 高温用途向けに設計された完全密閉スタイル
- フラックス、エポキシ、その他のポリマーを使用しない構造で効果的なフィルタリングを提供し、従来のはんだ付けに伴う故障メカニズムを排除します。
- 過酷な環境用途でのガスの発生や劣化を防ぐ構造
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
カスタム製品に関するお問い合わせは [special-contact-link] までお問い合わせください。