軍事/航空宇宙 – 高度な QPL


高度な QPL
特長と利点
  • 明確に定義された製品性能パラメータへの適合
  • 信頼性の高いフィルターは、多くの環境でアプリケーションクリティカルな要件を満たします
  • 以下の該当部分を満たすか、それを超えています。
    MIL-PRF-31033
    MIL-C-123
    MIL-STD-790
    RS-469 規格
    ISO 9000
    MIL-F-15733
    MIL-STD-220
    MIL-I-45208A
    MIL-STD-202
    MIL-Q-9858

製品および性能パラメータへの適合性を保証するために、電気的性能、機械的構成、試験方法、スクリーニングおよび認定手順に関するさまざまな仕様が進化してきました。 AVX は、フィルタリング業界で製品の構築、スクリーニング、およびテストの要件に現在も使用または参照されているさまざまな基準を満たす、またはそれを超える高品質のフィルターを提供します。

これらは、QPL 製品を必要とする顧客からのソース管理図面 (SCD) として、または AVX で生成された部品番号として発行できます。いずれの場合でも、顧客は、希望する QPL 製品と同様の属性を備えた希望するデザインを参照するだけです。カスタマーサービスとエンジニアリングは、アプリケーションに最も適切な同等の部品番号の選択をお手伝いします。

カタログ
カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
カスタム製品に関するお問い合わせは [special-contact-link] までお問い合わせください。