特長と利点
- Mil-PRF-28861 の該当部分を満たす、またはそれを超えています
- 利用可能な回路 C、L、π
- 電流定格は最大 15 アンペア。
代表的なアプリケーション
- 衛星通信
- セットアップ
- レーダー
- マイクロ波
このスタイルは、サイズに応じて 500 KHz から 26 GHz までの効果的なフィルタリングを提供します。パッケージ、ブラケット、またはバルクヘッドにはんだ付けできるように設計されたこのシリーズは、一方の端が気密封止されており、より高い設置温度を可能にしながら環境保護を提供します。このフィードスルーを利用したカスタム パッケージまたはブラケット アセンブリを仕様に合わせて提供できます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
カスタム製品に関するお問い合わせは [special-contact-link] までお問い合わせください。