特長と利点
- Mil-PRF-28861 の該当部分を満たす、またはそれを超えています
- 利用可能な回路 C、L、π
- 電流定格は最大 15 アンペア
代表的なアプリケーション
- 衛星通信
- セットアップ
- レーダー
- マイクロ波
このスタイルは、サイズに応じて 500 KHz から 26 GHz までの効果的なフィルタリングを提供します。このシリーズは両端がエポキシでシールされており、バリア保護を提供します。このフィードスルーを利用したカスタム パッケージまたはブラケット アセンブリを仕様に合わせて提供できます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
カスタム製品に関するお問い合わせは [special-contact-link] までお問い合わせください。