特長と利点
- 線形および円形構成 – 2 ~ 12 個のコンデンサを統合した設計
- Pacers、Neurostim、Defib、CHF アプリケーション向けの高電圧および低電圧
- 高速立ち上がり時間モノラルおよびバイフェーズパルステスト、過渡テスト、および挿入損失測定を含む社内カスタムテスト
代表的なアプリケーション
- 医療用埋め込み型製品 – ペーサー、除細動器、神経刺激
AVX フィルターは、多穴設計の線形および円形構成を含むカスタム コンデンサ アレイを提供します。これらは、複数の医療用埋め込み型アプリケーション向けに低電圧と高電圧の両方の機能を備えています。当社のアレイはすべてカスタム設計であり、AVX Corporation 内で開発および供給されています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
カスタム製品に関するお問い合わせは [special-contact-link] までお問い合わせください。