特長と利点
- 標準または逆構成で非常に小さいサイズで、装置の小型化を実現
- ハードウェアの面積と重量を最大 60% 削減
- コスト/信頼性の目標を満たす円盤状コンデンサ設計
代表的なアプリケーション
- 衛星通信
- セットアップ
- マイクロ波
AVX の小型フィルターは、「小さい」サイズの壁を打ち破ります。これらの超小型製品は、はんだ付けまたはねじ込みスタイルで入手可能で、ケース直径は 073 インチと小さいです。世界最小で最も完全なミニチュア EMI フィルタ ラインは、マイクロ波産業、医療用電子機器、航空電子機器、衛星、またはスペースが貴重なその他の用途に特に適しています。
- 直径 075 インチ、105 インチ、120 インチの小型はんだ付けフィルターが利用可能
- 10 MHz ~ 10 GHz の挿入損失値を提供
- 静電容量に応じて最大 200 VDC の動作電圧が利用可能
- ディスクリート フィルタまたはフィルタ アレイの設置における小型軽量アプリケーションの C 回路要件に対応する優れたオプション
- L回路はケース長を延長して利用可能
- 直径 073 インチ、086 インチ、105 インチの小型ねじ込みフィルターが利用可能
- 10 MHz ~ 10 GHz の挿入損失値を提供
- 静電容量に応じて最大 200 VDC の動作電圧が利用可能
- ディスクリート フィルタまたはフィルタ アレイの設置における小型軽量アプリケーションの C 回路要件に対応する優れたオプション
- L 回路と π 回路はケース長を延長して利用可能
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
カスタム製品に関するお問い合わせは [special-contact-link] までお問い合わせください。