軍事/航空宇宙 – MIL-PRF-28861


MIL-PRF-28861
特長と利点
  • Mil-PRF-28861 の該当部分を満たす、またはそれを超えています
  • 資格結果はファイルに保存されます
  • 適用されるレポートと監査要件は、DSCC を通じて必要に応じて実施されます
代表的なアプリケーション
  • 軍事アプリケーション
  • 宇宙アプリケーション

明確に定義された製品および性能パラメータへの適合を保証するために、MIL-PRF-28861 仕様は、電気的性能、機械的構成、試験方法、スクリーニングおよび認定手順に関して進化しました。京セラ AVX は、MIL-PRF-28861 の基準を満たす、またはそれを超える高品質の EMI フィルタを提供し、/01、/04、/05、および /12 製品で QPL ステータスを維持します。

京セラ AVX は、コロンバス防衛供給センター (DSCC、国防総省の一部) の認定製品リストに参加しています。京セラ AVX は、選択された「スラッシュ シート」のすべての基準を継続的に満たしていることを保証するために、政府との認定維持を維持しています。京セラ AVX は、MIL-PRF-28861、MIL-PRF-31033、MIL-STD-202、MIL-STD-220 など、お客様の要件に応じてさまざまな規格に基づいて厳しくテストされた信頼性の高い製品を提供します。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
工場にお問い合わせください カスタム製品に関する情報。