特長と利点
- お客様の図面と仕様を満たす AVX カスタム設計
- ICD および IPG アプリケーション向けの高電圧および低電圧
- ハーミティシティ、高速立ち上がり時間単相および二相パルス、過渡試験、挿入損失測定などの社内カスタム テスト
代表的なアプリケーション
- 心臓ペーサー
- 除細動器
AVX フィルターは、高電圧と低電圧の両方のアプリケーション向けに、カスタム構成のフィルター付きフィードスルー アセンブリを提供します。完全な社内カスタムテストにより、高電圧製品で可能な高速立ち上がり時間パルスが利用可能です。設計には、コスト競争力のあるソリューションのためのポリイミドおよびはんだ付け方法が含まれます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
カスタム製品に関するお問い合わせは [special-contact-link] までお問い合わせください。