特長と利点
- Mil-PRF-28861 の該当部分を満たす、またはそれを超えています
- サイズに応じて C、L、T、π の回路を利用可能
- 電流定格は最大 65 アンペア
代表的なアプリケーション
- 電力線アプリケーション
- 高電圧機能の有無にかかわらず、低周波フィルタリングが必要な場所ならどこでも
- 航空機の雷からの保護
- レーダー
円筒形フィルターは、付属のナットとロックワッシャーを使用して、長穴にバルクヘッドを取り付けるように設計されています。
- サイズと構成に応じて、30 KHz ~ 10 GHz のフィルタリングを提供します
- 幅広い回路インピーダンスにわたって効果的な減衰を実現
- 代替リード構成または特殊な静電容量値も注文できます。
- 直径寸法 310 インチ~690 インチをご用意
- 完全気密および片面気密スタイルは、高湿度、溶剤、その他の厳しい環境条件に影響されません。
- 非密閉スタイルは、両端にエポキシシールを備えた環境バリアを提供します
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
カスタム製品に関するお問い合わせは [special-contact-link] までお問い合わせください。