特長と利点
- 顧客の要求に合わせて開発されたセミカスタムおよびカスタム設計
- 適用可能な推奨事項や製品パフォーマンスを向上させるための調整を含め、顧客のソース管理図面を徹底的にレビューします。
- すべてのセミカスタムおよびカスタムコンポーネントに専用の一意の内部部品番号を割り当てます。
代表的なアプリケーション
- スペース
- ミリタリーコレクション
- 最も多くの場合、衛星製品または特別な飛行アセンブリのために行われます。
カスタム製品には、電気パラメータの変更、テスト、および標準製品設計からの限られた機械的変更が含まれますが、顧客と設計者の両方が、アプリケーションと製品保証のニーズを最大限に満たす非標準の機械的および電気的フィルタ設計を自由に指定できます。設計とアプリケーションはさまざまであるため、AVX のほとんどの顧客は、特殊な設計、寸法、電気的性能仕様を含む独自のソース管理図面 (SCD) を提供することを好みます。 AVX はお客様の要件を確認し、必要に応じてパラメーターの仕様を支援します。
カタログ
カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
カスタム製品に関するお問い合わせは [special-contact-link] までお問い合わせください。