特長と利点
- 複数のコンポーネントのサイズが利用可能
- 設計には、QPL または QPL 同等物、または指定された信頼性レベルを組み込むことができます
- 気密バリアを提供するために製造される場合があります
代表的なアプリケーション
- 軍事 – 飛行パネル、防衛装置または装置
アセンブリへの取り付け時にフィルターが遭遇する機械的ストレスと極端な温度は、通常、システムの耐用期間中にフィルターが経験する最も過酷な環境です。 AVX は、優れたはんだ付けスタイルのフィルターを使用して、100% テストとバーンインを行い、お客様の仕様に合わせてフィルター ブラケットを設計および製造します。当社のカスタム設計のフィルター ブラケットは、歩留まりの損失を削減し、再作業を排除し、組み立てコストを削減し、在庫を最小限に抑えるのに役立ちます。
- サイズは基本的に無制限で、選択したフィルターの数とスタイルによって決まります。
- コンポーネント/個々の回路の数は、さまざまなスタイルと電気特性のフィルターを 2 ~ 200 個の範囲で使用可能
- ほとんどのフィルター プレートは、アセンブリの片側に密閉バリアを提供するように製造できます。
- 一部のブラケット アセンブリは、用途に応じて非密閉アセンブリとしてコスト効果と容積効率が高くなります。
- 両側の真の気密プレートも利用可能ですが、容量性回路でのみ使用可能です
- ワイヤリング ハーネスまたはフレックス ケーブルを取り付けて、納品前に完全にテストすることができます
- 個々の端子は金メッキまたははんだコーティングが施されている場合があります
- フィルタープレートは、個々のフィルターと同様の要件に合わせてテストできます。
- AVX フィルター エンジニアは、お客様の特定の要件を満たす最適なオプションの設計と分析をお手伝いします。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
カスタム製品に関するお問い合わせは [special-contact-link] までお問い合わせください。