特長と利点
- Mil-PRF-28861 の該当部分を満たす、またはそれを超えています
- 利用可能な回路 C、L、π
- 電流定格は最大 65 アンペア
代表的なアプリケーション
- 衛星通信
- セットアップ
- レーダー
ネジ付きスタイルのフィルターは、タップ付きバルクヘッドに取り付けるか、付属の標準ナットとロック ワッシャーを使用して取り付けるように設計されています。
- 大きな静電容量値が現実的ではない中~高インピーダンス回路に最適
- サイズと回路構成に応じて、10KHz ~ 26KHz の範囲で効果的な RF、HF、マイクロ波周波数フィルタリングを提供します
- サイズに応じて、4 ~ 40 から最大 12 ~ 32 のネジ寸法をご用意しています
- 完全気密および片面気密スタイルは、高湿度、溶剤、その他の厳しい環境条件に影響されません。
- 非密閉スタイルは、両端にエポキシシールを備えた環境バリアを提供します
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
カスタム製品に関するお問い合わせは [special-contact-link] までお問い合わせください。