高度な QPL
特長と利点
- 明確に定義された製品性能パラメータへの適合
- 信頼性の高いフィルターは、多くの環境でアプリケーションクリティカルな要件を満たします
- 以下の該当部分を満たすか、それを超えています。
MIL-PRF-31033、MIL-C-123、MIL-STD-790、EIA-RS-469、ISO 9000、MIL-F-15733、MIL-STD-220、MIL-I-45208A、MIL-STD-202 、MIL-Q-9858
カスタム (SCD)
特長と利点
- 顧客の要求に合わせて開発されたセミカスタムおよびカスタム設計
- 適用可能な推奨事項や製品パフォーマンスを向上させるための調整を含め、顧客のソース管理図面を徹底的にレビューします。
- すべてのセミカスタムおよびカスタムコンポーネントに専用の一意の内部部品番号を割り当てます。
製品および性能パラメータへの適合性を保証するために、電気的性能、機械的構成、試験方法、スクリーニング、および認定手順に関するさまざまな仕様が進化してきました。 AVX は、フィルタリング業界で製品の構築、スクリーニング、およびテストの要件に現在も使用または参照されているさまざまな基準を満たす、またはそれを超える高品質のフィルターを提供します。
カスタム フィルタを設計したり、ソース管理図面 (SCD) を発行したりすると、電気パラメータ、テスト、および標準製品設計からの機械的変更が変更される可能性が生じます。これにより、顧客と設計者の両方が、アプリケーションと製品保証のニーズを最大限に満たすために、非標準の機械的および電気的フィルター設計を自由に指定できるようになります。設計とアプリケーションはさまざまであるため、AVX のほとんどの顧客は、特殊な設計、寸法、電気的性能仕様を含む独自の SCD を提供することを好みます。 AVX はお客様の要件を確認し、必要に応じてパラメーターの仕様を支援します。
カタログ
カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
カスタム製品に関するお問い合わせは [special-contact-link] までお問い合わせください。