ノイズは優れた工学設計の敵です。 EMI フィルターが適切に取り付けられていると、電源ラインと信号ライン上の電磁干渉を抑制し、必要な信号を通過させます。重要な EMI フィルタ用途では、高い信頼性が最も重要です。高信頼性アプリケーションには、医療システムや軍事システムにおける長い動作寿命の必要性から、衛星、海底ケーブル、またはその他のアクセスできないシステムの障害のあるコンポーネントを交換する法外なコストの考慮に至るまで、さまざまな要件があります。 High-Rel フィルターは、航空宇宙、衛星、軍用機、ミサイル システム、医療用埋め込み型、電子戦、精密計装および計測エレクトロニクス、電気光学など、さまざまな過酷な環境におけるアプリケーション クリティカルな要件を満たす必要があります。

京セラ AVX の EMI フィルタは、信頼性の高いアプリケーション向けに設計されています。これらのアプリケーションには、障害のあるコンポーネントの交換にかかる法外なコストを回避するために、医療、防衛、航空宇宙、および高温システムにおける長い動作寿命の必要性など、さまざまな要件があります。さまざまな構成とスタイル (ミニチュアを含む) で利用できるこれらのフィルターは、最も重要なアプリケーションにおいて優れた信頼性とパフォーマンスを提供します。