特長と利点
- 広い通過帯域
- 低挿入損失
- 高い帯域外除去
- 急なロールオフ
- 50Ωインピーダンス
- PCBに合わせた拡張
- 表面実装
- RoHS対応
代表的なアプリケーション
- モバイル通信
- 無線LANとAP
- 衛星放送受信機
- GPS
- セットアップ
- 車両位置システム
MLO®高性能バンドパスフィルターのBPシリーズは、広い通過帯域内での低い挿入損失、急峻なロールオフ、および帯域外周波数の非常に高い除去を示します。 MLO® バンドパス フィルターは、多くの周波数帯域と複数の無線規格をサポートしており、厚さは 1.0 mm 未満です。
MLO コンポーネントは、京セラ AVX の特許取得済みの多層有機高密度相互接続技術に基づいた、クラス最高のパフォーマンスを備えた薄型デバイスです。 MLO コンポーネントは、高誘電率と低損失の材料を利用して、インダクタやコンデンサなどの高 Q パッシブ プリント素子を多層スタックで実現します。すべての MLO コンポーネントは、ほとんどの有機 PCB 材料に適合する拡張性を備えているため、標準の Si およびセラミック デバイスよりも信頼性が向上します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール
S2P ファイル – クリックしてダウンロード
ライブラリ – クリックしてダウンロード
京セラ AVX はまた、いくつかの最も人気のあるソフトウェア ベンダーと協力して、当社製品のソフトウェアが最新であることを確認しており、常に新しいベンダーと協力して最新の AVX ライブラリを確実に提供しています。これらのライブラリは以下から入手でき、ソフトウェアに追加できます。