京セラ AVX は、薄膜多層技術に基づいたバンドパス フィルターのフルラインを提供しています。この技術は、優れた高周波性能と信頼性の高い自動組立を実現する頑丈な構造を備えた小型部品を提供します。これらのフィルタは、さまざまなタイプの高周波無線システムと互換性のあるさまざまな周波数帯域で提供されます。
MLO® 高性能バンドパス フィルターは、広い通過帯域内で低い挿入損失、急峻なロールオフ、および帯域外周波数の非常に高い除去を示します。 MLO® バンドパス フィルターは、多くの周波数帯域と複数の無線規格をサポートしており、厚さは 1.0 mm 未満です。