陸橋

MLO® SMT RF-DC および RF-RF クロスオーバーは、SMT パッケージ内の RF と DC、または RF と RF 回路トレースを交差する非常に薄型のクロスオーバーです。 RF-DC および RF-RF クロスオーバーは、重要な RF 回路トレースが DC または RF 回路と交差するアプリケーション向けの低コスト ソリューションであり、高価な多層プリント基板が不要になります。 SMT パッケージは最大 6 GHz の周波数をサポートできます。 MLO® クロスオーバーは、JEDEC の信頼性基準に従っており、100% 電気的にテストされています。 RF-DC および RF-RF クロスオーバーは NiSn で使用できます。
もっと詳しく知る
もっと詳しく知る