これらの高指向性 LGA カプラーは、薄膜多層テクノロジーに基づいています。この技術により、優れた高周波性能と堅牢な構造を備えた小型部品が提供され、信頼性の高い自動組み立てが可能になります。 WiFi バンド カプラーは、同一の電気的性能を持つ 0302、0402、および 0603 標準サイズで提供されます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール
S2P ファイル – クリックしてダウンロード
- カプラー LGA コンプリート (0302 WiFi バンド、0402、0603、0402 タイトトレランス、0402 ワイドバンド)
- カプラー LGA 0302 WiFi バンド
- カプラー LGA 0402
- カプラー LGA 0603
- カプラー LGA 0402 厳しい公差
- カプラー 0402 ワイドバンド
- マイクロ波オフィス®
- イーグルウェア ライブラリ
- ADSライブラリ(旧バージョン)
- ADSライブラリ(新バージョン)
ライブラリ – クリックしてダウンロード
また、AVX は、いくつかの最も人気のあるソフトウェア ベンダーと協力して、自社製品のソフトウェアが最新であることを確認し、新しいベンダーと常に協力して、最新の AVX ライブラリを確実に提供できるようにしています。 これらのライブラリは以下から入手でき、ソフトウェアに追加できます。
ソフトウェア – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書