ITF 高指向性広帯域 LGA カプラーは、薄膜多層テクノロジーに基づいています。この技術により、優れた高周波性能と堅牢な構造を備えた小型部品が提供され、信頼性の高い自動組み立てが可能になります。広帯域高指向性カプラーは、広い周波数帯域にわたって安定した結合係数を示します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
データシート:
カタログ:
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール
S2P ファイル – クリックしてダウンロード
- カプラー LGA コンプリート (0302 WiFi バンド、0402、0603、0402 タイトトレランス、0402 ワイドバンド)
- カプラー LGA 0302 WiFi バンド
- カプラー LGA 0402
- カプラー LGA 0603
- カプラー LGA 0402 厳しい公差
- カプラー 0402 ワイドバンド
ライブラリ – クリックしてダウンロード
また、AVX は、いくつかの最も人気のあるソフトウェア ベンダーと協力して、自社製品のソフトウェアが最新であることを確認し、新しいベンダーと常に協力して、最新の AVX ライブラリを確実に提供できるようにしています。 これらのライブラリは以下から入手でき、ソフトウェアに追加できます。
ソフトウェア – クリックしてダウンロード
モデリング

京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP