ハイブリッド 3dB – DB0402 90° カプラー


特長と利点
  • 本質的に目立たない
  • リフロー時のセルフアライメント
  • 優れたはんだ付け性
  • 低寄生容量
  • より良い熱放散
代表的なアプリケーション
  • 4G/5G LTE
  • 基地局
  • 自動車
  • 産業用
  • モバイル通信
  • 衛星テレビ受信機
  • GPS
  • 車両位置システム
  • 無線LANの

ITF 3dB LGA カプラーは、薄膜多層テクノロジーに基づいています。 この技術により、優れた高周波性能と堅牢な構造を備えた小型部品が提供され、信頼性の高い自動組み立てが可能になります。 ITFカプラーは、さまざまなタイプの高周波無線システムと互換性のあるさまざまな周波数帯域で提供されます。

データシート/カタログ
部品番号情報
部品番号情報

DB0402 3dB 90°
» クリックして表示