KYOCERA AVX 3dB 90° カプラは、薄膜多層技術に基づいており、入力信号を 90 度の位相シフトを持つ XNUMX つのパスに均等に分割するために使用されます。 京セラ AVX は、優れた高周波性能と堅牢な構造を特長としており、さまざまなアプリケーション向けに幅広いサイズ、周波数、終端スタイルを提供しています。 LGA 0402 カプラーDB0402 もっと詳しく知る LGA 0603 カプラーDB0603N もっと詳しく知る SMD 0805 カプラーDB0805 もっと詳しく知る 広帯域カプラー1.5 – 2.1 GHz 30 ワット もっと詳しく知る 広帯域カプラー2.1 – 2.7 GHz 30 ワット もっと詳しく知る トップに戻る 文献RF/マイクロ波 アンテナクイックリファレンスシート RF/マイクロ波製品 5G / モノのインターネット IoT Wi-Fiアンテナ ミリ波測定システム 薄膜受動部品 ワイヤーボンドコンポーネント ハイブリッド 3dB カプラー ミニ低電流ヒューズ 熱伝導率 UWB ミニバンドパスフィルターMORE CATALOGSRF/マイクロ波 アンテナ ソリューション Accu-Guard SMD ヒューズ チップインダクタ EMIフィルター 単層コンデンサ MLCC SMD 貫通コンデンサ 特殊薄膜 抵抗製品 RF/マイクロ波製品 SMDパワーインダクタMORERF/マイクロ波サンプルキット 生産終了・製品変更(PCN)