特長と利点
- Sサイズ:2816
- バンド: 225 – 750 MHz
- 耐電力: 20W (連続)
- 特性インピーダンス:50Ω
- 動作温度/保管温度: -40°C – +105°C
- 低姿勢
- 頑丈な構造
- RoHS対応
代表的なアプリケーション
- 防衛用途
- UHF/VHFラジオ
- ハンドヘルドシステム
- レーダー
- 商用航空宇宙
- 基地局
ITF LGA カプラーは、薄膜多層テクノロジーに基づいています。この技術により、優れた高周波性能と堅牢な構造を備えた小型部品が提供され、信頼性の高い自動組み立てが可能になります。 ITFカプラは、さまざまなタイプの高周波無線システムと互換性のあるさまざまな周波数帯域で提供されます。
データシート/カタログ
データシート – クリックして表示/ダウンロード
カタログ – クリックして表示/ダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
環境/コンプライアンス関連文書