特長と利点
- 耐電力: 8W (連続)
- 低挿入損失
- 本質的に目立たない
- 優れたはんだ付け性
- 低寄生容量
- より良い熱放散
- 動作温度/保管温度 -40°C ~ +85°C
代表的なアプリケーション
- 自動運転
- ボディスキャナー
- レーダー
- VRヘッドセット
- 医療
- 防衛
ITF LGA カプラーは、薄膜多層テクノロジーに基づいています。この技術により、優れた高周波性能と堅牢な構造を備えた小型部品が提供され、信頼性の高い自動組み立てが可能になります。 ITFカプラは、さまざまなタイプの高周波無線システムと互換性のあるさまざまな周波数帯域で提供されます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
カタログ