ITF LGA カプラーは、薄膜多層テクノロジーに基づいています。この技術により、優れた高周波性能と堅牢な構造を備えた小型部品が提供され、信頼性の高い自動組み立てが可能になります。 WiFiバンド もっと詳しく知る ワイドバンド もっと詳しく知る CPシリーズ厳しい公差 もっと詳しく知る CP0402シリーズ もっと詳しく知る CP0603シリーズ もっと詳しく知る Ka (ミリ波)CP1206シリーズ もっと詳しく知る CP2816シリーズ もっと詳しく知る トップに戻る 文献RF/マイクロ波 アンテナクイックリファレンスシート RF/マイクロ波製品 5G / モノのインターネット IoT Wi-Fiアンテナ ミリ波測定システム 薄膜受動部品 ワイヤーボンドコンポーネント ハイブリッド 3dB カプラー ミニ低電流ヒューズ 熱伝導率 UWB ミニバンドパスフィルターMORE CATALOGSRF/マイクロ波 アンテナ ソリューション Accu-Guard SMD ヒューズ チップインダクタ EMIフィルター 単層コンデンサ MLCC SMD 貫通コンデンサ 特殊薄膜 抵抗製品 RF/マイクロ波製品 SMDパワーインダクタMORERF/マイクロ波サンプルキット 生産終了・製品変更(PCN)