ハイブリッド 3dB – DB0805 90°


RFフィルター
特長と利点
  • 低い I. 損失
  • 高いアイソレーション
  • テープ&リールで提供
代表的なアプリケーション
  • 移動体通信における平衡増幅器と信号分配

DB0805 3dB 90° カプラーは、薄膜多層テクノロジーに基づいています。この技術により、優れた高周波性能と堅牢な構造を備えた小型部品が提供され、信頼性の高い自動組み立てが可能になります。
ITF SMD 3dB 90° カプラーは、薄膜多層テクノロジーに基づいています。この技術により、優れた高周波性能と堅牢な構造を備えた小型部品が提供され、信頼性の高い自動組み立てが可能になります。 ITF 3dB 90° カプラーは、さまざまなタイプの高周波無線システムと互換性のあるさまざまな周波数帯域で提供されます。

データシート/カタログ
部品番号情報
部品番号情報

DB0805-HTO
» クリックして表示

設計ツール
S2P ファイル – クリックしてダウンロード
ライブラリ – クリックしてダウンロード

また、AVX は、いくつかの最も人気のあるソフトウェア ベンダーと協力して、自社製品のソフトウェアが最新であることを確認し、新しいベンダーと常に協力して、最新の AVX ライブラリを確実に提供できるようにしています。 これらのライブラリは以下から入手でき、ソフトウェアに追加できます。

  • マイクロ波オフィス®
  • イーグルウェア ライブラリ
  • ADSライブラリ(旧バージョン)
  • ADSライブラリ(新バー​​ジョン)
  • ソフトウェア – クリックしてダウンロード
    環境/コンプライアンス関連文書
    環境/コンプライアンス関連文書

    ハイブリッド 3dB – DB0805 90° | 環境ドキュメント