特長と利点
- Sサイズ:0805
- 周波数範囲: 800MHz – 3GHz
- 特性インピーダンス:50Ω
- 動作温度/保存温度:
-40℃〜+ 85℃ - 定格電力: 3W 連続
- 低姿勢
- 頑丈な作り
- テープとリール
代表的なアプリケーション
- モバイル通信
- 衛星テレビ受信機
- GPS
- 車両位置情報システム
- 無線LAN
ITF SMD カプラーは、薄膜多層技術に基づいています。この技術により、優れた高周波性能と堅牢な構造を備えた小型部品が提供され、信頼性の高い自動組み立てが可能になります。 ITFカプラは、さまざまなタイプの高周波無線システムと互換性のあるさまざまな周波数帯域で提供されます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール
S2P ファイル – クリックしてダウンロード
ライブラリ – クリックしてダウンロード
また、AVX は、いくつかの最も人気のあるソフトウェア ベンダーと協力して、自社製品のソフトウェアが最新であることを確認し、新しいベンダーと常に協力して、最新の AVX ライブラリを確実に提供できるようにしています。 これらのライブラリは以下から入手でき、ソフトウェアに追加できます。
ソフトウェア – クリックしてダウンロード
モデリング

京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP
環境/コンプライアンス関連文書