特長と利点
- リフロー時のセルフアライメント
- 優れたはんだ付け性
- 低寄生容量
- より良い熱放散
- 定格電力 3W RF 連続
- 低姿勢
- 高い指向性
- LGA終端
代表的なアプリケーション
- 無線通信
- 無線LAN
- GPS
- ワイマックス
CP0402P シリーズ高指向性、タイトな結合公差 LGA カプラーは、独自の RFAP 薄膜多層テクノロジーに基づいています。この技術により、優れた高周波性能と堅牢な構造を備えた小型部品が提供され、信頼性の高い自動組み立てが可能になります。 ITFカプラは、さまざまなタイプの高周波無線システムと互換性のあるさまざまな周波数帯域で提供されます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール
S2P ファイル – クリックしてダウンロード
- カプラー LGA コンプリート (0302 WiFi バンド、0402、0603、0402 タイトトレランス、0402 ワイドバンド)
- カプラー LGA 0302 WiFi バンド
- カプラー LGA 0402
- カプラー LGA 0603
- カプラー LGA 0402 厳しい公差
- カプラー 0402 ワイドバンド
- マイクロ波オフィス®
- イーグルウェア ライブラリ
- ADSライブラリ(旧バージョン)
- ADSライブラリ(新バージョン)
ライブラリ – クリックしてダウンロード
また、AVX は、いくつかの最も人気のあるソフトウェア ベンダーと協力して、自社製品のソフトウェアが最新であることを確認し、新しいベンダーと常に協力して、最新の AVX ライブラリを確実に提供できるようにしています。 これらのライブラリは以下から入手でき、ソフトウェアに追加できます。