高指向性 – CP0402


特長と利点
  • 本質的に目立たない
  • リフロー時のセルフアライメント
  • 優れたはんだ付け性
  • 低寄生容量
  • より良い熱放散
  • 動作温度/保管温度 -40°C ~ +85°C
  • 電力定格 3W RF 連続
代表的なアプリケーション
  • モバイル通信
  • 衛星テレビ受信機
  • GPS
  • 車両位置情報システム
  • 無線LAN

CP0402 ITF LGA カプラーは、薄膜多層テクノロジーに基づいています。この技術により、優れた高周波性能と堅牢な構造を備えた小型部品が提供され、信頼性の高い自動組み立てが可能になります。

ITFカプラは、さまざまなタイプの高周波無線システムと互換性のあるさまざまな周波数帯域で提供されます。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

CP0402 高指向性
» クリックして表示

設計ツール
S2P ファイル – クリックしてダウンロード
モデリング
モデリング
京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP
環境/コンプライアンス関連文書
環境/コンプライアンス関連文書

高指向性 – CP0402 | 環境文書