特長と利点
- 優れた絶縁性
- PCBに合わせた拡張
- 最大30ワット力
代表的なアプリケーション
- モバイル通信
- GPS
- 車両位置システム
- 無線LAN
PC2025A2700AT00 は、RoHS 準拠の薄型広帯域 3dB ハイブリッド カプラで、PCS および DCS アプリケーションを含むモバイル アプリケーションをサポートできます。パワーカプラーシリーズのコンポーネントは、集中素子とマイクロビアを組み込んだ京セラ AVX の特許取得済み MLO™ テクノロジーに基づいています。結果として得られる設計と完成した構造により、低コストの高密度相互接続コンポーネントに高 Q 受動素子を統合することが可能になります。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール
ソフトウェア – クリックしてダウンロード
また、AVX は、いくつかの最も人気のあるソフトウェア ベンダーと協力して、自社製品のソフトウェアが最新であることを確認し、新しいベンダーと常に協力して、最新の AVX ライブラリを確実に提供できるようにしています。 これらのライブラリは以下から入手でき、ソフトウェアに追加できます。
モデリング

京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP