カプラ

京セラAVX薄膜方向性結合器は、堅牢で超小型でありながら、優れた高周波性能を実現します。高度な多層技術を用いて設計されたこれらの表面実装部品は、最新のワイヤレスシステムにおいて信頼性の高い自動組立とシームレスな信号分配を実現します。

  • 幅広い互換性: 400MHz~6GHzをカバーします。
  • Wi-Fiに最適化: Wi-Fi バンド向けに特別に調整された新しい高指向性 LGA モデル。
  • 精密工学: 低い挿入損失、高い分離性、優れた指向性。