この粒界バリア層 (GBBL) システムは、従来の Z5U/Y5V 誘電体の代替として開発されました。 X7S の温度特性により、Z シリーズはこれら 55 つの誘電体の TCC を大幅に改善するだけでなく、-125 °C ~ +50 °C のより広い動作範囲にわたってそれを実現します。 100 および 2,500VDC の電圧定格が利用可能です。 Z シリーズは 5,000 つの誘電率 (9,000、14,000、18,000、XNUMX、XNUMX) で提供されており、製品は境界ありと境界なしで入手可能です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報