特長と利点
- 静電容量範囲: 0.05 pF ~ 1800 pF
- 露出した境界線: 自動視覚機器、ショートを減らすためのソルダーレジスト領域
- 最大100 GHzの動作周波数
代表的なアプリケーション
- マイクロ波集積回路
- 自動化されたMIC構築
- チップとワイヤーの構造
- マッチング回路とフィルタリング回路
- バイパスとカップリング
標準の SLC 製品に加えて、京セラ AVX は、ミクロン解像度のフォトリソグラフィーとエッチング プロセスを利用して、これらの同じ誘電体ファミリーのボーダー付きバージョンを提供できるようになりました。 GPシリーズは直線的にカットされたボーダーが特徴です。これらの境界線が正確に定義されているため、これらの部品は、配置およびワイヤボンディング中に視覚的な鮮明度を高める必要があるアプリケーションで役立ちます。さらに、縁のあるデバイスは、導電性エポキシ電極のブリッジングの影響を軽減するのに効果的であることが証明されています。ご要望に応じて、厳しい回路トレース幅マッチング要件を満たすカスタム設計も可能です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ
部品番号情報