特長と利点
- さまざまな誘電体で利用可能: NP0、Temp Comp、X7R、および X7S
- 面取りされたエッジにより、機械的衝撃または熱的衝撃による亀裂の可能性が最小限に抑えられます。
- アークオーバーに対する保護
代表的なアプリケーション
- 高耐久商用: 医療、産業、電気通信
- 軍事: 地上、海軍、空挺
- 宇宙・衛星
京セラ AVX GN シリーズ ミリ波マイクロキャップ® – GN シリーズの特徴であるベベルエッジは、機械的衝撃や熱的衝撃による亀裂の可能性を最小限に抑えます。ベベルエッジに沿った経路が長くなることで、アークオーバーに対する保護も強化されます。
耐溶剤性: 京セラ AVX の誘電体は、湿気や一般的に使用される洗浄溶剤の影響をほとんど受けません。
すべての終端は、ダイせん断強度に関する MIL-STD-883 Method 2019 を満たすか、それを超えています。当社のワイヤボンダビリティは ML-C49464 Para. を満たすかそれを上回っています。 3.12 および MIL-STD-883 メソッド 2011。
データシート/カタログ
データシート/カタログ
部品番号情報