標準の SLC 製品に加えて、京セラ AVX は、これらの同じ誘電体ファミリーのボーダー付きバージョンを提供できるようになりました。 GBシリーズはアールカットのボーダーが特徴です。これらの境界線が正確に定義されているため、これらの部品は、配置およびワイヤボンディング中に視覚的な鮮明度を高める必要があるアプリケーションで役立ちます。さらに、境界のあるデバイスは、導電性エポキシ電極のブリッジングの影響を軽減するのに効果的であることが証明されています。ご要望に応じて、厳しい回路トレース幅マッチング要件を満たすカスタム設計も可能です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール
モデリング

京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP