ウルトラマキシコンデンサ | GDシリーズ


ウルトラマキシ | GDシリーズ
特長と利点
  • 高誘電率
  • X7R誘電体
  • 高い自己共振
代表的なアプリケーション
  • 回路基板レイアウトで構成を利用できる広帯域バイパス アプリケーション

Ultra-Maxiシリーズは、京セラ独自の高k粒界バリア層誘電体システムのAVXファミリーに新たに追加された製品です。このシリーズはMaxiおよびMaxi+製品と類似していますが、注目すべき違いは誘電率が60,000に増加していることです。これは、業界をリードする京セラのGBBL配合物のこれまでの最高値の2倍です。これらの新しい単層セラミックコンデンサは、X7R TCCを使用し、25VDC(-55°C~+125°C)で定格されており、回路の小型化に新たな基準を打ち立てます。平均して、Maxi+シリーズの同等の静電容量値と比較した場合、必要な基板実装面積は約3分の2に削減されます。Ultra-Maxiシリーズは、高性能と最小のフットプリントが最優先事項であるブロードバンドバイパスアプリケーションに最適なソリューションを提供します。端子(Ti/W上のAu)は優れたワイヤボンディング表面を提供し、導電性エポキシおよびAu/Sn共晶はんだ付けと互換性があります。サンプルおよびカスタム構成はリクエストに応じて利用可能です。

データシート/カタログ
データシート/カタログ
部品番号情報
部品番号情報

GDシリーズ
» クリックして表示