特長と利点
- 頑丈な構造
- 超高Q
- 標準静電容量範囲 0.04 ~ 10,000 pF
- 誘電率は 14 ~ 25,000
- 最大 100 WVDC の電圧定格
- すべての SLC 製品は RoHS に準拠しています
代表的なアプリケーション
- 最大 100 GHz のブロードバンド アプリケーション
- 回路基板レイアウトで構成を利用できるブロードバンド バイパス アプリケーション
KYOCERA AVX 111 シリーズ ミリ波帯 MICROCAP® – 111 シリーズの面取りエッジにより、機械的衝撃や熱的衝撃による亀裂の可能性が最小限に抑えられます。ベベルエッジに沿った経路が長くなることで、アークオーバーに対する保護も強化されます。
耐溶剤性: 京セラ AVX の誘電体は、湿気や一般的に使用される洗浄溶剤の影響をほとんど受けません。
すべての終端は、ダイせん断強度に関する MIL-STD-883 Method 2019 を満たすか、それを超えています。当社のワイヤボンダビリティは ML-C49464 Para. を満たすかそれを上回っています。 3.12 および MIL-STD-883 メソッド 2011。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報