特長と利点
- 高い動作電圧
- 高い動作電流
- 拡張静電容量
- より厳しい公差
- 高信頼性
- 高いQ
- 超低ESR
代表的なアプリケーション
- HF/RFパワーアンプ
- 半導体製造装置
- 医療用電子機器 (MRI)
- ブロードキャスト送信機
- アンテナ整合ネットワーク
- 誘導加熱
- 超低ESR
京セラ AVX は、当社の標準積層セラミック コンデンサ製品ラインの静電容量、電圧、電流パラメータを拡張するリード付きパワー コンデンサ アセンブリを提供しています。
これらの標準およびカスタムのパワー コンデンサ アセンブリは、業界で評価の高い当社製品の並列および直列の組み合わせから製造されています。顧客の要件は、さまざまなコンピュータのマッチングおよび組み立て技術によって対処され、これにより、電圧、電流、低 ESR、および許容誤差パラメータを、業界で通常利用可能なものを超えて拡張することができました。
京セラ AVX パワー コンデンサ アセンブリには、標準コンポーネントを購入する場合に比べて明確な利点があります。顧客の設計エンジニアと協力することで、顧客の要件を正確に満たす正確に設計されたソリューションが得られます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報