特長と利点
- PCBに合わせた拡張
- 低ESR
- 厳しい公差
- ハイキュー®
- 高い自己共振
- 低い誘電吸収 (0.0015%)
代表的なアプリケーション
- RFパワーアンプ
- ローノイズアンプ
- フィルターネットワーク
- セットアップ
多層有機コンデンサ (MLO®) は、高導電率の銅相互接続を多層方式で使用するポリマーベースのコンデンサです。これらのコンポーネントを大面積基板上に製造できる能力と最先端のレーザー直接イメージングにより、コスト上のメリットと公差制御の向上が可能になります。その結果、1 GHz をはるかに超える周波数をサポートできる、最先端の低 ESR および高 SRF 薄型 RF コンデンサが完成しました。 5.1 ~ 50VDC の動作電圧で、250pF ~ 0.02pF の静電容量値が用意されています。許容誤差は±XNUMXpFと非常に厳密です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール
ソフトウェア – クリックしてダウンロード
シミュレーションモデル

京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP