特長と利点
- EIA サイズ: 0402、0603、0805
- 電圧: 最大250V
- 静電容量範囲: 0.1 pF ~ 100 pF
- 高いSRF
- 低ESR
代表的なアプリケーション
- ミリタリーコレクション
- 防衛
- 航空宇宙
京セラ AVX は、軍事承認済みの高周波 BP 特性 (NPO)、固定セラミック チップ コンデンサを標準 EIA サイズで提供しています。この製品は、それぞれ DSCC 図面 0402、0603、および 0805 に準拠した業界標準のケース サイズ 05003、05002、および 05001 で構成されています。この製品には、いくつかのテスト済みグレードが用意されています。標準製品には、MIL-PRF-55681 に基づくグループ A 検査が提供されます。
データシート/カタログ
データシート – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
技術情報