特長と利点
- サイズ:01005 – 0805
- 定格電圧: 16V – 250V
- 静電容量:0.1~100pF
- 許容誤差: ± 0.5 pF 程度
- 動作温度:-40°C〜+ 125°C
代表的なアプリケーション
- 携帯電話基地局
- ブロードバンドワイヤレスサービス
- 衛星通信
- 加入者ベースの無線デバイス
- Wi-Fi (802.11)
- 公安無線
「KGU」シリーズ コンデンサは、通信市場のアプリケーション向けに「超」低 ESR 向けに特別に設計された C0G (NP0) チップ コンデンサです。利用可能なサイズは、EIA チップ サイズ 01005 ~ 0805 です。このシリーズは、高い自己共振周波数も備えています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
カタログ