RF薄膜コンデンサ – 車載グレードAccu-P®


自動車グレード Accu-P®
特長と利点
  • 高純度の電極により非常に低く再現性のある ESR を実現
  • 高純度の low-K 誘電体により、高絶縁破壊電界、高い絶縁抵抗、40GHz を超える周波数までの低損失を実現
  • ユニットごとに均一なインダクタンスを実現するための非常に厳密な寸法制御
  • 高周波信号アプリケーション向けの非常に厳しい静電容量許容差
  • AEC-Q200認定済み
代表的なアプリケーション
  • セルラー通信
  • モバイル通信
  • 衛星テレビ
  • 全地球測位システム (GPS)
  • フィルタ
  • VCO
  • レーダーシステム
  • その他...

非常に低損失の誘電体材料である二酸化シリコンと酸窒化シリコンを高導電性の電極金属と組み合わせて使用​​することにより、低い ESR と高い Q が得られます。これらの高周波特性は、セラミック マイクロ波コンデンサよりも周波数が増加するにつれて、より遅い速度で変化します。

ACCU-P® は、表面実装技術、特に最大 5.8 GHz 以上の周波数の無線通信市場で使用される低損失 (高 Q) コンデンサに対する急速に高まる需要に応えます。

ACCU-P® は現在、非常に低い静電容量値 (0.05 pF) と非常に厳しい静電容量許容差 (±0.01 pF) を提供できるという点で独特です。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

自動車グレードAccu-P®
» クリックして表示

設計ツール
S2P ファイル – クリックしてダウンロード
ライブラリ – クリックしてダウンロード

また、AVX は、いくつかの最も人気のあるソフトウェア ベンダーと協力して、自社製品のソフトウェアが最新であることを確認し、新しいベンダーと常に協力して、最新の AVX ライブラリを確実に提供できるようにしています。 これらのライブラリは以下から入手でき、ソフトウェアに追加できます。

モデリング
モデリング
京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP
環境/コンプライアンス関連文書
環境/コンプライアンス関連文書

Accu-P® – 自動車 | 環境文書