特長と利点
- VHF、UHF、マイクロ波周波数での低 ESR
- 非常に厳しい静電容量許容差
- 時間、温度、周波数に対する高い安定性
代表的なアプリケーション
- セルラー通信
- CT2/PCN (コードレス電話/パーソナル通信ネットワーク)
- 衛星テレビとケーブルテレビ
- GPS (全地球測位システム)
- 車両位置および警報システム
- ページング
- 軍事通信
- レーダーシステム
非常に低損失の誘電体材料である二酸化シリコンと酸窒化シリコンを高導電性の電極金属と組み合わせて使用することにより、低い ESR と高い Q が得られます。これらの高周波特性は、セラミック マイクロ波コンデンサよりも周波数の上昇に伴ってより遅い速度で変化します。 薄膜技術により、表面実装に求められる特性を大きく損なうことなく、上記の周波数特性が得られます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
設計ツール
S2P ファイル – クリックしてダウンロード
ライブラリ – クリックしてダウンロード
京セラ AVX はまた、いくつかの最も人気のあるソフトウェア ベンダーと協力して、当社製品のソフトウェアが最新であることを確認しており、常に新しいベンダーと協力して、最新の京セラ AVX ライブラリを確実に備えていることを確認しています。 これらのライブラリは以下から入手でき、ソフトウェアに追加できます。
モデリング

京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP
環境/コンプライアンス関連文書