900C シリーズ X7R セラミック RF パワー積層コンデンサ (MLC)


900Cシリーズ
特長と利点
  • ケース C サイズ (.250 インチ x .250 インチ)
  • 静電容量範囲: 0.01 uF ~ 1.0 uF
  • 低ESR/ESL
  • ミッドK
  • 頑丈な作り
  • 高信頼性
  • カプセル化オプションで利用可能*
    *リード付きスタイルのみ

業界リーダーである京セラ AVX は、900C シリーズ RF コンデンサ向けに新しく改良された ESR/ESL 性能を提供します。このシリーズは優れた体積効率を示し、HF/RF 電力アプリケーションに高レベルの静電容量を提供します。セラミック構造により、頑丈な気密パッケージが提供されます。京セラ AVX は、アークオーバーやコロナに対する長期の保護が必要なアプリケーション向けにカプセル化オプションを提供します。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
用途
機能的なアプリケーション
  • 希釈水
  • カップリング
  • DC ブロッキング
回路応用
  • スイッチング電源
  • HF/RFパワーアンプ
  • 高周波SMPSフィルター
  • 医療機器
部品番号情報
部品番号情報

900Cシリーズ
» クリックして表示