業界リーダーである京セラ AVX は、900C および 920C シリーズ RF コンデンサ向けに新しく改良された ESR/ESL 性能を提供します。これらのシリーズは、HF/RF 電力アプリケーション向けに高レベルの静電容量を提供しながら、優れた体積効率を示し、セラミック構造により頑丈な密閉パッケージを実現します。
| シリーズ | キャップ。価値 範囲 (pF) | 誘電 材料 TCC (ppm/℃) (-55°~+125°C) | 典型的な ESR (オーム) キャップ。 (pF) | シリーズ 共鳴 (MHz)の | ワーキング 電圧 (WVDC) 最大 | ケースサイズ フットプリント インチ(mm) |
|||||
| キャップ。 (pF) | 30 MHz | 150 MHz | 500 MHz | 1000 MHz | |||||||
| 900C | 01μF~1μF | セラミック (X7R) ±15% | 10,000 | 10,000 | 0.059 | - | - | 50 | 300 | .230 x .250 (5.84×6.35) |
|
| 100,000 | 100,000 | 0.034 | - | - | 16 | ||||||
| 1μF | 1μF | 0.020 | - | - | 5 | ||||||
| 920C | 01μF~1μF | セラミック (X7R) ±15% | - | - | - | - | - | 50 | 300 | .220 x .250 (5.59×6.35) |
|
| - | - | - | - | - | 16 | ||||||
| - | - | - | - | - | 5 | ||||||
もっと詳しく知る
もっと詳しく知る