特長と利点
- ケース R サイズ (.070 インチ x .090 インチ)
- 静電容量範囲 1 pF ~ 100 pF
- 頑丈で信頼性の高いNPO誘電体
- 最低のESRと優れた熱伝達のために最適化されています
- 最高の自己共振周波数に最適化
- 最高の RF パワーが可能
- RoHS準拠/鉛フリー
京セラ AVX の 800R は、一貫した信頼性の高い動作を必要とする要求の厳しい高 RF アプリケーションにおいて優れたパフォーマンスを提供します。最適化されたケース形状、高導電性電極配合、および独自の誘電体の組み合わせにより、高 RF 電力アプリケーションにおいて最低の ESR と優れた熱伝達が得られます。超低 ESR と優れた熱性能により、800R シリーズ製品は UHF からマイクロ波周波数までの高 RF 電力アプリケーションに最適です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
用途
機能的なアプリケーション
- UHF/HDTV 放送送信機
- 公安無線 (APCO-25)
- 航空宇宙
- 電気通信
- WiMAX / LTE
- マイクロ波通信システムおよび衛星システム
- 医療用電子機器
回路応用
- 高 RF パワー フィルター ネットワーク
- コンバイナ
- カプラ
- マッチングネットワーク
- 出力カップリング
- アンテナ結合
- DC のブロックとバイパス
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール
モデリング

京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP