800H シリーズ NPO セラミック高 RF パワー積層コンデンサ (MLC)


特長と利点
  • ケース高さサイズ (.720 インチ x .740 インチ)
  • 高いQ
  • 超低ESR
  • 高RFパワー
  • 静電容量範囲: 100 pF ~ 20,000 pF
  • 超安定したパフォーマンス
  • 高 RF 電流/高電圧
  • 高信頼性
  • RoHS準拠、鉛フリー
  • 8000WVDC

京セラ AVX の 800H シリーズは、一貫した信頼性の高い動作を必要とする要求の厳しい高 RF 電力アプリケーションで優れたパフォーマンスを提供します。導電性の高い金属電極システム、最適化されたケース形状、独自の誘電体の組み合わせにより、最低の ESR が得られます。 AVX の新しい NPO の低損失で頑丈な誘電体は、高 RF 電力アプリケーションで優れた熱伝達を実現するように設計されています。超低 ESR と優れた熱性能により、800H シリーズ製品は高 RF 電力および高 CV アプリケーションに最適です。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
用途
機能的なアプリケーション
  • 希釈水
  • カップリング
  • チューニング
  • インピーダンス整合
  • DC ブロッキング
回路応用
  • HF/RFパワーアンプ
  • トランスミッタ
  • アンテナチューニング
  • プラズマチャンバー
  • 医療用(MRIコイル)
部品番号情報
部品番号情報

800Hシリーズ
» クリックして表示