特長と利点
- ケース E サイズ (.380 インチ x .380 インチ)
- 静電容量範囲: 3.3 pF ~ 5100 pF
- 高いQ
- 超安定したパフォーマンス
- 超低ESR
- 高 RF 電流/高電圧
- 高RFパワー
- 高信頼性
- 7200WVDC
- RoHS準拠、鉛フリー
京セラ AVX の 800E シリーズは、一貫した信頼性の高い動作を必要とする要求の厳しい高 RF 電力アプリケーションで優れたパフォーマンスを提供します。導電性の高い金属電極システム、最適化されたケース形状、独自の誘電体の組み合わせにより、最低の ESR が得られます。 AVX の新しい NPO の低損失で頑丈な誘電体は、高 RF 電力アプリケーションで優れた熱伝達を実現するように設計されています。超低 ESR と優れた熱性能により、800E シリーズ製品は VHF からマイクロ波周波数までの高 RF 電力アプリケーションに最適です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
用途
機能的なアプリケーション
- 希釈水
- カップリング
- チューニング
- インピーダンス整合
- DC ブロッキング
回路応用
- HF/RFパワーアンプ
- トランスミッタ
- アンテナチューニング
- プラズマチャンバー
- 医療用(MRIコイル)
部品番号情報
部品番号情報
環境/コンプライアンス関連文書