800B シリーズ NPO セラミック高 RF パワー積層コンデンサ


特長と利点
  • ケース A サイズ (.110 インチ x .110 インチ)
  • 静電容量範囲 0.1 pF ~ 1000 pF
  • 頑丈で信頼性の高いNPO誘電体
  • 低ESR/ESL
  • 最高の自己共振周波数に向けてケースが最適化されている
  • 最高の RF パワーが可能
  • RoHS準拠/鉛フリー

京セラ AVX の 800B シリーズは、一貫した信頼性の高い動作を必要とする要求の厳しい高 RF 電力アプリケーションで優れたパフォーマンスを提供します。導電性の高い金属電極システム、最適化されたケース形状、独自の誘電体の組み合わせにより、最低の ESR が得られます。京セラ AVX の新しい NPO 低損失の頑丈な誘電体は、高 RF 電力アプリケーションで優れた熱伝達を実現するように設計されています。超低 ESR と優れた熱性能により、800B シリーズ製品は VHF からマイクロ波周波数までの高 RF 電力アプリケーションに最適です。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
用途
機能的なアプリケーション
  • UHF/HDTV 放送送信機
  • 無線通信
  • 公安無線 (APCO-25)
  • 航空宇宙
  • 電気通信
  • WiMAX / LTE
  • マイクロ波通信システムおよび衛星システム
  • 医療用電子機器
回路応用
  • 高 RF パワー フィルター ネットワーク
  • コンバイナ
  • カプラ
  • マッチングネットワーク
  • 出力カップリング
  • アンテナ結合
  • DC のブロックとバイパス
部品番号情報
部品番号情報

800Bシリーズ
» クリックして表示

設計ツール
モデリング
モデリング
京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP